??
Seleção de modelos em CAD
K0572.01501457
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0572 - Rubber buffers type DS suction base
Bill of material
K0572.01501457
BESTKIPP
Order No.
K0572.01501457
D
diameter
15 mm
H
height
14.0 mm
G
thread
M4 mm
L
Length
13 mm
BELASTUNG
Coad raiting
100 N
FEDERSTK
Spring stiffness
50
GEW
Approx. weight
0.0042 kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Technical Information
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
40169960
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245178650
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Visualização
3D
Dimensão
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions